Altura da conexão da sucção [mm] |
375 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] |
508 mm |
Altura total [mm] |
536 mm |
Aterramento do torque [Nm] |
2 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
7.26 kg |
Carga de óleo [L] |
2.46 L |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Classe de proteção IP |
IP22 |
Comprimento [mm] |
239 mm |
Conexões de força |
Conectores parafuso 10-32 UNF x 9,5 |
Contain batteries |
No |
Controle de capacidade |
Velocidade fixa |
Cor |
Azul |
Código de configuração |
Individual |
Description |
DCJ121T2 |
Diâmetro (mm) |
184 mm |
Dreno de óleo |
NENHUM |
Economizador |
NÃO |
Equalização de gás |
Nenhum |
Equalização do óleo |
NENHUM |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family |
DCJ |
Fase |
3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] |
200-220/3/50 208-230/3/60 |
Formato da embalagem |
Embalagem industrial |
Frequência [Hz] |
50/60 |
Grupo de produtos |
Hermetic compressors |
In scope of WEEE |
No |
Instruções enviadas |
Instruções de Instalação |
Largura [mm] |
239 mm |
LRA |
265 A |
Material de conexão de sucção |
- |
Max pressure (PS) - high side |
46.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
31.1 bar |
MCC |
53 A |
Model number |
DCJ121T2LC6 |
Montagem |
Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro |
NENHUM |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Nome do produto |
Scroll compressor DCJ |
Padrão de encaixe |
ODF |
Porta de Manômetro HP |
Nenhum |
Porta de Manômetro LP |
Nenhum |
Potência de torque [Nm] |
3 N-m |
Proteção do motor |
Protetor interno de sobrecarga |
Quantidade por embalagem |
12 |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referência do óleo |
320HV |
Refrigerantes |
R410A |
Resistência de enrolamento 1-2 [Ohm] |
0.28 |
Resistência de enrolamento 1-3 [Ohm] |
0.28 |
Resistência de enrolamento 2-3 [Ohm] |
0.28 |
RLA |
34 A |
SCIP dossier no. |
2dca5616-c3b6-43c5-bd20-147b5acc48be |
SCIP dossier product name |
DCJ |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
7/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
1 1/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] |
7/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] |
1 1/8 in |
Tecnologia |
Scroll |
Tipo |
DCJ121 |
Tipo de conexão |
Brasado |
Tipo de óleo |
PVE |
TS máxima lado de alta |
140 °C |
TS máxima lado de baixa |
55 °C |
TS mínimo lado de alta |
-35 °C |
TS mínimo lado de baixa |
-35 °C |
Técnica da marca |
Compressor Scroll |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UL evaluated |
Yes |
Utilização de segmentos |
Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] |
242 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] |
253 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] |
220 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] |
230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] |
180 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] |
187 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] |
200 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] |
208 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
Viscosidade [cP] |
68 cP |
Volume de cilindrada [cm3] |
116.4 cm³ |
Volume lado de alta |
0.5 L |
Volume lado de baixa |
5.8 L |
Ângulo de descarga |
0SR4109C |
Óleo |
Carga de óleo inicial |