VRB 2 PN16 32/16 2 vias vedado rosca int.

065Z0238

VRB 2 PN16 32/16 2 vias vedado rosca int.

Detalhes do produto

Peso bruto 1.585 Kilogram
Peso líquido 1.585 Kilogram
Volume 3.271 Liter
EAN 5702421559345

 

Alternativa PN VSP 10
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Aplicação alternativa VSP Água fresca
Característica de fluxo Porcentagem igual
China RoHS compliance Out of scope
Curso [mm] 15 mm
Description VRB 2 PN16 32/16 2 vias vedado rosca int.
Diâmetro (mm) 32 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 4 bar
Fator de cavitação 0.4
In scope of WEEE and contain batteries No
Material da haste da válvula Aço inoxidável
Material de vedação da caixa de vedação EPDM
Material do cone da válvula Latão
Material do corpo da válvula Bronze vermelho, mat. Nº 2.1096.1 (RG5)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b5a6de68-26c1-410d-8d19-61f492d62e43
SCIP dossier product name VRB 2 PN16 DN25-32
Tamanho da conexão Rp 1 1/4 Rp 1
Taxa de controle 100:1
Temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipos de conexão Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 16 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] Projeto à prova de bolhas
Versão de montagem Fluxo

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality