Detalhes do produto

Peso bruto 0.242 Kilogram
Peso líquido 0.163 Kilogram
Volume 1.035 Liter
EAN 5710104096315

 

Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max] 40 bar
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min] 16 bar
Aplicação Aquecimento e resfriamento da área
Controle de fluxo Não
Description Adapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250
Diâmetro [mm] [Max] 15 mm
Diâmetro [mm] [Min] 250 mm
Grupo de produtos Accessories - SAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitação de fluxo Não
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Pressão nominal [bar] 40 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo Adapters

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality