Excluir lista
Excluir produtos
Editar nome da lista
Criar nova lista
Copiar produtos
Estender a data de validade
Editar comentários
Adicionar comentários
Você está prestes a excluir uma lista que pode conter produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
Você está prestes a excluir itens de uma lista de produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
A data de validade da lista foi estendida por 90 dias
AMV 140, Tensão de alimentação [V] CA: 230, 5.50 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AMV 140, Tensão de alimentação [V] CA: 230, 5.50 mm
082H8039
AMV 140 230V 12s/mm 5,5mm 200N