Detalhes do produto

Peso bruto 9.011 Kilogram
Peso líquido 6.3 Kilogram
Volume 27.83 Liter
EAN 5702425117817

 

Aplicação Aquecimento da área HD
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP54
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 35 W
Curso [mm] 80 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de posição Sim
Força de fechamento [N] 5000 N
Frequência [Hz] 50/60
Função de segurança Não
Grupo de produtos Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Mola para baixo (retorno) Não
Mola para cima Não
Operação manual Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP dossier product name AMV(E) 65x/685/855
Sinal da entrada de controle Y [mA] 0(4) - 20 mA
Sinal da entrada de controle Y [mA], impedância [Ohm] 100
Sinal da entrada de controle Y [V] 0(2) - 10 V
Sinal da entrada de controle Y [V], impedância [kOhm] 1 kOhm
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Temperatura do meio [°C] [Max] 200 °C
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo AME 685
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle 3 pontos
Tipo de velocidade Padrão
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do atuador [s/mm] 3 s/mm
6 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality