AME 140, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 12 s/mm, 5.50 mm

082H8045

AME 140 24V 12s/mm 5,5mm 200N

Detalhes do produto

Peso bruto 0.356 Kilogram
Peso líquido 0.354 Kilogram
Volume 1.01 Liter
EAN 5715162016473

 

Aplicação fan coils
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP42
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 1 W
Curso [mm] 5.5 mm
Description AME 140 24V 12s/mm 5,5mm 200N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de posição Sim
Força de fechamento [N] 200 N
Função de segurança Não
Grupo de produtos Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Mola para baixo (retorno) Não
Mola para cima Não
Operação manual Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
SCIP dossier product name AMV (E) 130 - 150
Sinal da entrada de controle Y [mA] 0 - 20 mA
Sinal da entrada de controle Y [V] 0 - 10 V
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tempo de giro [s] 0 "
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo AME 140
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle Modulação
Tipo de velocidade Padrão
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do atuador [s/mm] 12 s/mm
Velocidade do fuso [s/mm] 12 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality