AME 130, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 5.50 mm

082H8044

AME 130 24V 24s/mm 5,5mm 200N

Detalhes do produto

Peso bruto 0.356 Kilogram
Peso líquido 0.356 Kilogram
Volume 1.01 Liter
EAN 5702421551998

 

Aplicação fan coils
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP42
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 1 W
Curso [mm] 5.5 mm
Description AME 130 24V 24s/mm 5,5mm 200N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de posição Sim
Força de fechamento [N] 200 N
Função de segurança Não
Grupo de produtos Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Mola para baixo (retorno) Não
Mola para cima Não
Operação manual Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a7f508f2-7334-4235-ad12-f5727ea1ec95
SCIP dossier product name AME 130 24V 24s/mm 5.5mm 200N
Sinal da entrada de controle Y [mA] 0 - 20 mA
Sinal da entrada de controle Y [V] 0 - 10 V
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tempo de giro [s] 0 "
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo AME 130
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle Modulação
Tipo de velocidade Padrão
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do atuador [s/mm] 24 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality