Shows 156 product(s)
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.23 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.38 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8702.26 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.60 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.26 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4