Medidores de energia, SonoMeter 30, 65 mm, qp [m³/h]: 25.0, Aquecimento e resfriamento, rede, Módulo M-bus
187F3846
Medidor de energia para aplicações comerciais
Medidor de energia para aplicações comerciais
Peso bruto | 10.475 Kg |
Peso líquido | 9.32 Kg |
Volume | 13.598 Liter |
EAN | 5702428538626 |
Peso bruto | 10.475 Kg |
Peso líquido | 9.32 Kg |
Volume | 13.598 Liter |
EAN | 5702428538626 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
Autoridade de homologação | MID |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe ambiental | E2/M1 |
Classe de proteção IP | IP65 |
Comprimento [mm] | 300 mm |
Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m] | 3 m |
Comprimento do cabo entre a ferramenta de cálculo e o sensor de fluxo [m] | 2.5 m |
Comunicação integrada | 2 entradas/saídas de pulso |
Description | Medidor de energia para aplicações comerciais |
Diâmetro (mm) | 65 mm |
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa aprovada meteorológica [°C] [Min] | 5 °C |
Faixa aprovada meteorológica [°C] [Max] | 130 °C |
Faixa dinâmica | 1:100 |
Grupo de produtos | Energy meters |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Instalação | Retorno |
Label product | Yes |
Meios | Qualidade da água com pH entre 7 e 9,5 |
Padrão de precisão | Classe 2 para EN1434 |
qp [m³/h] | 25 m³/h |
Qtde de bateria | 1 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
SCIP dossier product name | Sonometer 30 HE |
Slot do módulo da interface 1 | Módulo M-bus |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -25 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura temporária de sobrecarga do meio [°C] | 150 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo | SonoMeter 30 |
Tipo de display | LCD |
Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
Tipo de tensão de alimentação | rede |
Tipos de conexão | Flange |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umidade ambiente [% RH] [Max] | 93 % |
Valores Kv [m³/h] | 55.9 m³/h |
Vida útil da bateria [anos] | 11 ano |
Weight per battery | 19 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
Autoridade de homologação | MID |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe ambiental | E2/M1 |
Classe de proteção IP | IP65 |
Comprimento [mm] | 300 mm |
Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m] | 3 m |
Comprimento do cabo entre a ferramenta de cálculo e o sensor de fluxo [m] | 2.5 m |
Comunicação integrada | 2 entradas/saídas de pulso |
Description | Medidor de energia para aplicações comerciais |
Diâmetro (mm) | 65 mm |
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa aprovada meteorológica [°C] [Min] | 5 °C |
Faixa aprovada meteorológica [°C] [Max] | 130 °C |
Faixa dinâmica | 1:100 |
Grupo de produtos | Energy meters |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Instalação | Retorno |
Label product | Yes |
Meios | Qualidade da água com pH entre 7 e 9,5 |
Padrão de precisão | Classe 2 para EN1434 |
qp [m³/h] | 25 m³/h |
Qtde de bateria | 1 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
SCIP dossier product name | Sonometer 30 HE |
Slot do módulo da interface 1 | Módulo M-bus |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -25 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura temporária de sobrecarga do meio [°C] | 150 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo | SonoMeter 30 |
Tipo de display | LCD |
Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
Tipo de tensão de alimentação | rede |
Tipos de conexão | Flange |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umidade ambiente [% RH] [Max] | 93 % |
Valores Kv [m³/h] | 55.9 m³/h |
Vida útil da bateria [anos] | 11 ano |
Weight per battery | 19 g |