AB-QM, DN 32, Com plugues de teste, Rosca externa

003Z1215

AB-QM DN 32, com plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão

Detalhes do produto

Peso bruto 2.316 Kilogram
Peso líquido 2.298 Kilogram
Volume 2.668 Liter
EAN 5710104029962

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Conexão do atuador M30 x 1.5
Curso [mm] 4.5 mm
Description AB-QM DN 32, com plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Pressure independent balancing and control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material do corpo da válvula Latão DZR (CW 602N)
Plugues de teste Com plugues de teste
Pressão diferencial [kPa] [Max] 600 KPa
Pressão inicial [kPa] 25 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 2a8fd55f-ecba-4d14-b3c7-868fb34c0079
SCIP dossier product name AB-QM DN32 with measuring nipples
Tamanho da válvula DN 32
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM
Tipos de conexão Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Vazão nominal [m³/h] 3.2 m³/h
Versão AB-QM

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality