Cabos de aquecimento, Tambor DEVIbasic™, 20 W/m, Tensão de alimentação [V] CA: 230
140F0189
Tipo do cabo: Condutor simples, Princípio de aquecimento: Resistivo serial
Tipo do cabo: Condutor simples, Princípio de aquecimento: Resistivo serial
Peso bruto | 0.036 Kg |
Peso líquido | 0.036 Kg |
EAN | 5703466228838 |
Peso bruto | 0.036 Kg |
Peso líquido | 0.036 Kg |
EAN | 5703466228838 |
Aplicação |
Sport fields Floor heating Cold store |
Aprovação |
CE UkrTEST EAC |
Bainha externa | PVC |
Cabo no tambor | Sim |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chumbo frio | Não |
Classe IP do elemento | IPX7 |
Cobertura trançada de tela [%] [Min] | 70 % |
Cor da bainha externa | VERMELHO |
Cortado no comprimento | Sim |
Description | DEVIbasic 0.340 R/m -4%=0.3264 +7%=0.3638 |
Diâmetro de dobra [mm] [Min] | 33 mm |
Diâmetro do cabo [mm] | 5.5 mm |
Empresa certificadora |
NEMKO UkrTEST |
EU RoHS compliance | Yes |
Força de deformação [N] | 600 N |
Força de tração [N] | 120 N |
Garantia [Ano] | 5 |
Grupo de produtos | Heating Cables |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolamento do condutor | XLPE |
Princípio de aquecimento | Resistivo serial |
Proteção UV | Não |
REACH Candidate List substances | No |
Resistência do cabo [Ohm/m] | 0.34 Ohm/m |
Resistência do cabo [Ohm] | 0.34 |
Retardador de chama | Sim |
Saída do cabo [W/m] | 20 W/m |
Sem chumbo | Sim |
Tela do cabo | Trança de cobre |
Temperatura de instalação [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura de operação [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura não operacional [°C] [Max] | 90 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 400 V |
Tipo | DEVIbasic™ drum |
Tipo do cabo | Condutor simples |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versão do produto | Drum |
Warranty type | 5-year product warranty |
Aplicação |
Sport fields Floor heating Cold store |
Aprovação |
CE UkrTEST EAC |
Bainha externa | PVC |
Cabo no tambor | Sim |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chumbo frio | Não |
Classe IP do elemento | IPX7 |
Cobertura trançada de tela [%] [Min] | 70 % |
Cor da bainha externa | VERMELHO |
Cortado no comprimento | Sim |
Description | DEVIbasic 0.340 R/m -4%=0.3264 +7%=0.3638 |
Diâmetro de dobra [mm] [Min] | 33 mm |
Diâmetro do cabo [mm] | 5.5 mm |
Empresa certificadora |
NEMKO UkrTEST |
EU RoHS compliance | Yes |
Força de deformação [N] | 600 N |
Força de tração [N] | 120 N |
Garantia [Ano] | 5 |
Grupo de produtos | Heating Cables |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolamento do condutor | XLPE |
Princípio de aquecimento | Resistivo serial |
Proteção UV | Não |
REACH Candidate List substances | No |
Resistência do cabo [Ohm/m] | 0.34 Ohm/m |
Resistência do cabo [Ohm] | 0.34 |
Retardador de chama | Sim |
Saída do cabo [W/m] | 20 W/m |
Sem chumbo | Sim |
Tela do cabo | Trança de cobre |
Temperatura de instalação [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura de operação [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura não operacional [°C] [Max] | 90 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 400 V |
Tipo | DEVIbasic™ drum |
Tipo do cabo | Condutor simples |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versão do produto | Drum |
Warranty type | 5-year product warranty |