Absperrklappen, VFY-WG, PN 16, DN 400, Waffel

082X3060

Dieses Produkt wurde eingestellt.

VFY-WG PN16 DN400 DI/EP/EPDM

Produktdetails

Bruttogewicht 72.5 Kilogram
Gewicht netto 67.5 Kilogram
Volume 144 Liter
EAN 5702428970334

 

Anschlusstypen Waffel
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFY-WG PN16 DN400 DI/EP/EPDM
Drehmoment [Nm] 600 N-m
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] [max.] 400 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Ein/Aus
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
Produktgruppe Butterfly valves
Typ VFY-WG
Ventilgröße DN 400

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality