Shows 11 product(s)
PLACA DE PROFIBUS FC 302
Fornece ampla compatibilidade, alto nível de disponibilidade, suporte a todos os principais fornecedores de PLC e compatibilidade com versões futuras. Comunicação rápida e eficiente, instalação transparente, diagnóstico e parametrização avançados e autoconfiguração eficiente de dados de processo com a utilização do arquivo GSD. Parametrização acíclica usando o PROFIBUS DP-V1, PROFIdrive ou as máquinas de estado de perfil do FC da Danfoss, PROFIBUS DP-V1, Classe Mestre 1 e 2.
DISPLAY GRÁFICO P/ VLT FC
VLT Control Panel LCP 102
Display de gráfico iluminado com texto simples.
Compatível com todos os idiomas e caracteres de texto.
Quick menu para rápida colocação em funcionamento.
Função salvar e copiar dos conjuntos de parâmetros.
Ajuda on-line para todas as funções.
DISPLAY LCP ALFANUMÉRICO PARA FC 101
Painel de controle local fácil de usar para o VLT® HVAC Basic Drive. O sistema de menu bem-estruturado garante rápida colocaçã
o em funcionamento e fácil acesso a suas poderosas funções, economizando tempo, energia e dinheiro.
KIT REMOTO COM CABE DE 3 M P/ LCP31
Com cabo de 3 m, quadro de montagem do painel, vedação e fixadores
KIT REMOTO LCP102 P/ FCP/FCM16
CP 102 assembly kit FCP / FCM106 Remote installation kit including
seal, Mounting bracket, fixings and 3 m connection cable