Configurar o produto

dU/dt Filter series

Selecionar as seleções de base do seu novo produto

Geral
Obrigatório
(OF7U1) Filtro dU/dt
(-M) Módulos de sistema
(-AF) ar forçado
(-05) 380-500 V CA
(-880A) 880 A
(-TA) Proteção T_switch e AuxBus
(-E00) IP00/TIPO ABERTO
(-F4) Conformidade com a C4
(+ANXX) Não relevante
(+AOXX) Não relevante
(+VBXX) Nenhum
(DU11) Filtro dU/dt para ar.c. IM11
(OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4) OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4
[]
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(GLBL) Global (Padrão)
(H203) H203
(95.000) 95
(75.000) 75
(OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4) OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4
[]
(D801) (D801) Fábrica FI - Vaasa