Configurar o produto

VACON® 20 Compact AC Drives

Selecionar as seleções de base do seu novo produto

Geral
Obrigatório
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Produto Vacon0020
(-R00) Internacional
(-3L) Entrada CA trifásica
(-4) 380–480 VCA
(9 AMP) 9 AMP
(+SM20) API para Vacon0020
(+IP20) IP20
(+EMC4) Classe 4 EMC
(+Q000) Sem opcional adicional
(+F0107) Pacote de software VACON 20
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Caixa de papelão como pacote
(+GAUL) Aprovação UL
(+GACE) (+GACE) Aprovação CE
(+GACT) (+GACT) Aprovação C-Tick
(+GAKC) (+GAKC) Aprovação KC
(+WT01) 12/18 meses
(MI03) MI03
(70-AC3L00094W03A141BM25) 70-AC3L00094W03A141BM25
[]
(VACON0020-3L-0009-4) VACON0020-3L-0009-4
[]
[]
[]
(+LS60) +LS60
[]
(GLBL) Global (Padrão)
(1.300) 1,3
(1.680) 1,68
(4) 4
(100 X 255 X 109) 100 X 255 X 109
(2.4) 2.4
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(H203) H203
(OK) completo