Configurar o produto

VACON® 20 Compact AC Drives

Selecionar as seleções de base do seu novo produto

Geral
Obrigatório
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Produto Vacon0020
(-R00) Internacional
(-3L) Entrada CA trifásica
(-2) 208–240 VCA
(25 AMP) 25 AMP
(+SM20) API para Vacon0020
(+IP21) IP21
(+EMC4) Classe 4 EMC
(+F0107) Pacote de software VACON 20
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Caixa de papelão como pacote
(+GAUL) Aprovação UL
(+GACE) (+GACE) Aprovação CE
(+GACT) (+GACT) Aprovação C-Tick
(+GAKC) (+GAKC) Aprovação KC
(+WT01) 12/18 meses
(MI04) MI04
(70-AC3L00252W04A241BM25) 70-AC3L00252W04A241BM25
[]
(VACON0020-3L-0025-2) VACON0020-3L-0025-2
[]
[]
[]
(+LS60) +LS60
[]
(GLBL) Global (Padrão)
(8.000) 8
(9.000) 9
(5.5) 5.5
(165 X 370 X 165) 165 X 370 X 165
(4.8) 4.8
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(H203) H203
(OK) completo