Configurar o produto

VACON® 20 Compact AC Drives

Selecionar as seleções de base do seu novo produto

Geral
Obrigatório
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Produto Vacon0020
(-R00) Internacional
(-1L) Entrada CA monofásica
(-2) 208–240 VCA
(7 AMP) 7 AMP
(+SM20) API para Vacon0020
(+IP20) IP20
(+EMC4) Classe 4 EMC
(+Q000) Sem opcional adicional
(+F0107) Pacote de software VACON 20
(+DBNO) Sem freio
(+GSCB) Caixa de papelão como pacote
(+GAUL) Aprovação UL
(+GACE) (+GACE) Aprovação CE
(+GACT) (+GACT) Aprovação C-Tick
(+GAKC) (+GAKC) Aprovação KC
(+WT01) 12/18 meses
(MI02) MI02
(70-AC1L00072W02A140BM25) 70-AC1L00072W02A140BM25
[]
(VACON0020-1L-0007-2) VACON0020-1L-0007-2
[]
[]
[]
(+LS60) +LS60
[]
(GLBL) Global (Padrão)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(1.5) 1.5
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(1.7) 1.7
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(H203) H203
(OK) completo