Conclua a configuração selecionando as opções destacadas.

Configurar o produto

VACON® 20 Compact AC Drives

Selecionar as seleções de base do seu novo produto

Geral
Obrigatório
(0020) Vacon 020
(+BM25) Produto Vacon0020
(-R00) Internacional
(-3L) Entrada CA trifásica
(1,9 AMP) 1,9 AMP
(+SM20) API para Vacon0020
(+IP20) IP20
(+EMC4) Classe 4 EMC
(+Q000) Sem opcional adicional
(+F0107) Pacote de software VACON 20
(+DBNO) Sem freio
(+GSCB) Caixa de papelão como pacote
(+GAUL) Aprovação UL
(+GACE) (+GACE) Aprovação CE
(+GACT) (+GACT) Aprovação C-Tick
(+GAKC) (+GAKC) Aprovação KC
(+WT01) 12/18 meses
(MI01) MI01
(70-AC3L00024W01A140BM25) 70-AC3L00024W01A140BM25
[]
(VACON0020-3L-0002-4) VACON0020-3L-0002-4
[]
(+DLBR) +DLBR
[]
(+LS60) +LS60
[]
(GLBL) Global (Padrão)
(0.630) 0,63
(0.830) 0,83
(0.55) 0.55
(66 X 160 X 98) 66 X 160 X 98
(17.5) 17.5
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(H203) H203
(OK) completo