Conclua a configuração selecionando as opções destacadas.

Configurar o produto

VACON® 20 Compact AC Drives

Selecionar as seleções de base do seu novo produto

Geral
Obrigatório
(0020) Vacon 020
(+BM25) Produto Vacon0020
(-R00) Internacional
(-1L) Entrada CA monofásica
(4,8 AMP) 4,8 AMP
(+SM20) API para Vacon0020
(+IP20) IP20
(+EMC4) Classe 4 EMC
(+Q000) Sem opcional adicional
(+F0107) Pacote de software VACON 20
(+DBNO) Sem freio
(+GSCB) Caixa de papelão como pacote
(+GAUL) Aprovação UL
(+GACE) (+GACE) Aprovação CE
(+GACT) (+GACT) Aprovação C-Tick
(+GAKC) (+GAKC) Aprovação KC
(+WT01) 12/18 meses
(MI02) MI02
(70-AC1L00052W02A140BM25) 70-AC1L00052W02A140BM25
[]
(VACON0020-1L-0005-2) VACON0020-1L-0005-2
[]
(+DLBR) +DLBR
[]
(+LS60) +LS60
[]
(GLBL) Global (Padrão)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(1.1) 1.1
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(4.8) 4.8
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(H203) H203
(OK) completo