Configurar o produto

VLT® AutomationDrive FC 360

Selecionar as seleções de base do seu novo produto

Geral
Obrigatório
(FC-) Adjustable Frequency Converter
(360) (360) 360
(H) High Overload
(T4) (T4) 380-480VCA (Trifásico)
(E20) IP20 / Chassis
(H2) RFI Class A2
(B) (B) Chopper de Frenagem
(X) Sem display (sem tampa cega)
(C) Coated PCB
(D) Divisão de carga
(X) Standard Cable Entries
(X) No Adaptation
(SXXX) Última versão – SW Padrão
(X) Standard Language Pack
(BX) (BX) Sem Opcional no slot B
(J1) J1
(FC-360HK55T4E20H2BXC) FC-360HK55T4E20H2BXC
(DXXSXXXXA0BX) DXXSXXXXA0BX
(GLBL) Global (Padrão)
(2.660) 2,66
(2.300) 2,3
(G401) (G401) CN
(FC-360HK55T4E20H2BXC) FC-360HK55T4E20H2BXC
(DXXSXXXXA0BX) DXXSXXXXA0BX
(H203) H203