Configurar o produto

VACON® 20 Compact AC Drives

Selecionar as seleções de base do seu novo produto

Geral
Obrigatório
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Produto Vacon0020
(-R00) Internacional
(-3L) Entrada CA trifásica
(4,3 AMP) 4,3 AMP
(+SM20) API para Vacon0020
(+IP20) IP20
(+Q000) Sem opcional adicional
(+F0107) Pacote de software VACON 20
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Caixa de papelão como pacote
(+GAUL) Aprovação UL
(+GACE) (+GACE) Aprovação CE
(+GACT) (+GACT) Aprovação C-Tick
(+GAKC) (+GAKC) Aprovação KC
(+WT01) 12/18 meses
(MI02) MI02
(70-AC3L00054W02A141BM25) 70-AC3L00054W02A141BM25
[]
(VACON0020-3L-0005-4) VACON0020-3L-0005-4
[]
(+QPES+DLFI) +QPES+DLFI
[]
[]
[]
(GLBL) Global (Padrão)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(1.5) 1.5
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(38) 38
(B902) (B902) Fábrica DK
(H203) H203
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901