Elektronischer Kälteregler, ERC 213

080G3457

Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 1, Versorgungsspannung [V] [AC]: 197 - 250, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.256 Kilogram
Neto težina 0.234 Kilogram
Volumen 0.458 Liter
EAN 5715162509067

 

Analogni ulazi (AI) [pC] 3 pc
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Digitalni izlazi (DO) [pC] 3 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC] 1 pc
Display colour Red
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
6(c)
Frekvencija [Hz] 60 Hz
Funkcionalno Ne
In scope of WEEE Yes
Količina po obliku pakiranja 20 pc
Napon napajanja[V] AC [maks.] 250 V
Napon napajanja[V] AC [min.] 197 V
Naziv proizvoda Elektronički regulator hlađenja
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje CE
CQC
EAC
ENEC
NSF
cURus
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Područje primjene Hladnjak sa staklenim vratima
Pribor proizvoda Electron. control accessories
SCIP dossier no. 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product name ERC21x, EKC 22x
Skupina proizvoda Temperature controllers
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
UL evaluated Yes
Vrsta ERC 213
Vrsta upravljača Komercijalno hlađenje

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality