APP pumps, APP 3.5

180B3032

Flow [gpm] [Max]: 15.5, Flow [l/min] [Max]: 59.6, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 3000, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Produktdetaljer

Масса брутто 8.948 Kilogram
Вес нетто 8 Kilogram
Volume 6.011 Liter
Европейский Товарный Номер 5715162667507

 

ATEX compliance No
CE-mærket Yes
Description Pump for sea- or brackish water
Drain connection size (metric) M6
Drain connection standard Metric
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow [l/min] [Min] 12.4 l/min
Godkendelse CE
Hastighed [rpm] [Maks.] 3000 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 700 rpm
Indeholder batterier No
Indgangstryk [barg] [Maks.] 5 barg
Indgangstryk [barg] [Min.] 0.5 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.] 72.5 psig
Indgangstryk [psig] [Min.] 7.3 psig
Indgangstrykstød [barg] [Maks.] 10 barg
Indgangstrykstød [psig] [Maks.] 145 psig
Inlet connection size [in] 3/4 in
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Oprindelsesland Denmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Product description APP pumps
Produktgruppe Pump
REACH-kandidatlistens stoffer No
Seal Material NBR
Sound pressure level [dB(A)] 81 dBA
Speed continuous [rpm] [Min] 700 rpm
Tilslutn. størrelse for udgang 3/4 in
Type APP 1.5-3.5
Udgangstryk [barg] [Maks.] 83 barg
Udgangstryk [barg] [Min.] 20 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.] 1200 psig
Udgangstryk [psig] [Min.] 290 psig
UL-klassificeret Out of scope
Готовый к эксплуатации ДА
Материал корпуса Duplex
Обозначение типа APP 3.5
Объемная производительность [см³/об] 20.54 см³/об
Объемная производительность[дюймов³/об] 1.25 дюйм³/об
Расход [гал/мин] [макс.] 15.5 галлон/мин
Расход [гал/мин] [мин.] 3.2 галлон/мин
Расход [л/мин] [макс.] 59.6 l/min
Расход [м3/ч] [Min] 0.7 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max] 3.5 м³/ч
Стандарт выходного присоединения BSPP
Стандартное входное соединение BSPP
Температура окружающей среды [°C] [Max] 50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max] 122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min] 32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max] 50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип входного соединения Резьба
Тип выходного соединения Резьба
Тип сливного соединения Резьба

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality