AMB 162, Tensão de alimentação [V] CA: 230, 480 s/mm
082H0224
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
AMB 162 5Nm 3p 480s 230V
AMB 162 5Nm 3p 480s 230V
Peso bruto | 0.628 Kilogram |
Peso líquido | 0.628 Kilogram |
Volume | 2 Liter |
EAN | 5710104077802 |
Peso bruto | 0.628 Kilogram |
Peso líquido | 0.628 Kilogram |
Volume | 2 Liter |
EAN | 5710104077802 |
Aplicação | controle de temperatura em aquecimento central |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção | IP42 |
Classe de proteção | II |
Consumo de energia [W] | 3 W |
Contain batteries | No |
Description | AMB 162 5Nm 3p 480s 230V |
Frequência [Hz] | 50/60 |
Função de segurança | Não |
Grupo de produtos | Gear actuators |
Mola para baixo (retorno) | Não |
Mola para cima | Não |
Operação manual | Sim |
REACH Candidate List substances | No |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -10 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo | AMB 162 |
Tipo de atuador | Elétrico |
Tipo de sinal de controle | 3 pontos |
Tipo de velocidade | Padrão |
Torque operacional [Nm] | 5 N-m |
Velocidade do atuador [s/°] | 480 s/° |
Velocidade do fuso [s/mm] | 480 s/mm |
Ângulo de rotação [°] | 90 ° |
Aplicação | controle de temperatura em aquecimento central |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção | IP42 |
Classe de proteção | II |
Consumo de energia [W] | 3 W |
Contain batteries | No |
Description | AMB 162 5Nm 3p 480s 230V |
Frequência [Hz] | 50/60 |
Função de segurança | Não |
Grupo de produtos | Gear actuators |
Mola para baixo (retorno) | Não |
Mola para cima | Não |
Operação manual | Sim |
REACH Candidate List substances | No |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -10 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo | AMB 162 |
Tipo de atuador | Elétrico |
Tipo de sinal de controle | 3 pontos |
Tipo de velocidade | Padrão |
Torque operacional [Nm] | 5 N-m |
Velocidade do atuador [s/°] | 480 s/° |
Velocidade do fuso [s/mm] | 480 s/mm |
Ângulo de rotação [°] | 90 ° |