Altura da conexão da sucção [mm] |
178 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] |
515 mm |
Altura total [mm] |
558 mm |
Barva |
Blue |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
10 kg |
Carga de óleo [L] |
3.25 L |
Comprimento da embalagem [mm] |
470 mm |
Conexões de força |
Parafuso 4,8 mm |
Controle de capacidade |
Velocidade fixa |
Corrente de operação máxima [MOC] |
20 A |
Código de configuração |
Individual |
Description |
SM110-4 |
Diâmetro (mm) |
254 mm |
Economizador |
NÃO |
Equalização do óleo |
Rosca de 3/8'' SAE |
EU RoHS izjeme |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family |
SM |
Faza |
3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Frequência [Hz] |
50/60 |
Gaxeta de descarga [Nm] |
15 N-m |
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] |
2900 rpm |
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] |
3500 rpm |
Hladilna sredstva |
R22 |
HP de Fábrica [bar] |
33 bar |
HP de teste [bar] [Máx] |
32 bar |
Ime izdelka |
Scroll compressor SM |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161 |
Instruções enviadas |
Instruções de Instalação |
Količina v pakiranju |
1 |
Largura da embalagem [mm] |
370 mm |
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] |
460 V |
LP de Fábrica [bar] |
25 bar |
LP de teste [bar] [Máx] |
25 bar |
LRA |
130 A |
Material de conexão de sucção |
- |
Max pressure (PS) - high side |
30.2 bar |
Max pressure (PS) - low side |
25 bar |
MCC |
22 A |
Montagem |
Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro |
Rosca |
Navor napajanja [Nm] |
3 N-m |
Navor ozemljitve [Nm] |
2 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] |
380 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] |
342 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] |
414 V |
Número de ciclos por hora [Max] |
12 |
Oblika pakiranja |
Enojno pakiranje |
Oil type |
Mineral |
Oznaka CE |
Yes |
Oznaka UL |
Yes |
Padrão de encaixe |
ODF |
Peso da embalagem [Kg] |
78 kg |
Podvržen (uredbi) OEEO |
No |
Porta de Manômetro HP |
Nenhum |
Porta de Manômetro LP |
Schrader |
Proteção do motor |
Protetor interno de sobrecarga |
Razred zaščite IP |
IP54 (with cable gland) |
Referência do óleo |
160P |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] |
1.05 Ohm |
RLA |
15.7 A |
Skladnost s kitajskim RoHS |
Yes exceed limitations |
Skladnost z EU RoHS |
Yes with exemptions |
Skupina izdelkov |
Hermetic compressors |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE UL UKCA |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
7/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
1 3/8 in |
Tamanho da embalagem [mm] |
596 mm |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] |
7/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] |
1 3/8 in |
Tecnologia |
Scroll |
Teste Dif [bar] [Max] |
24 bar |
Tip |
SM110 |
Tipo de conexão |
Brasado |
Torque da equalização de óleo [Nm] |
48 N-m |
Torque de montagem [Nm] |
21 N-m |
TS máxima lado de alta |
150 °C |
TS máxima lado de baixa |
63 °C |
TS mínimo lado de alta |
-35 °C |
TS mínimo lado de baixa |
-35 °C |
Técnica da marca |
Compressor Scroll |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Uporaba segmenta |
Air conditioning |
Viscosidade [cP] |
32 cP |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] |
400 V |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] |
460 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] |
440 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] |
506 V |
Volume de cilindrada [cm3] |
144.2 cm³ |
Volume lado de alta |
1.1 L |
Volume lado de baixa |
13.6 L |
Vsebuje baterije |
No |
Válvula de descarga [Nm] |
50 N-m |
Ângulo de descarga |
8552037b |
Óleo |
Carga de óleo inicial |
Št. dokumenta SCIP |
2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d |
Številka modela |
SM110S4VC |