Compresseur à pistons, MT125HU6DVE

MT125-6VI

Fluides: R22, Utilisation de tronçon: Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/50, Emballage (format): Emballage individuel

Détails du produit

Poids brut 70.5 Kilogram
Poids Net 67 Kilogram
Volume 100.75 Liter
Numéro EAN 5702428662796

 

Alimentation du compresseur [V] 230/3/50
BP industrielle [bar] 25 bar
Catégorie de protection IP IP54 (avec presse étoupe)
CE evaluated Yes
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 10 kg
Charge en huile [L] 3.9 L
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Code de configuration Simple
Connexions électriques Connecteurs pour vis 10-32 UNF x 9.5
Couleur Bleu
Couple de fixation [Nm] 50 N-m
Couple de serrage du raccord d'égalisation d'huile [Nm] 30 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 50 N-m
Couple du raccord manomètre BP [Nm] 15 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 3 N-m
Cylindre 4
Description MT125-6
Diamètre [mm] 352 mm
Emballage (format) Emballage individuel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] 207 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] 230 V
Family MT
Fluides R22
Fréquence [Hz] 50
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur de l'emballage [mm] 720 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 125 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 233 mm
Hauteur totale [mm] 519 mm
Homologation CE
UKCA
HP industrielle [bar] 25 bar
Huile expédiée Charge d'huile initiale
Instructions expédiées Notice d'installation
Kit de montage expédié Kit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.…
Largeur de l’emballage [mm] 400 mm
Liste d'huiles recommandées 160P
Longueur de l'emballage [mm] 570 mm
LRA 170 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 43 A
Model number MT125HU6DVE
Montage du voyant A visser
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
Nom du produit Reciprocating compressor MT
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
Notes concernant les raccords (fourni avec raccord rotolock uniquement)
N° de schéma 8504010f
Nº de dossier SCIP 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Phase 3
Poids de l'emballage [Kg] 71 kg
Protection moteur Protection interne contre les surcharges
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance du couple [Nm] 3 N-m
Quantité par emballage 1
Raccord du manomètre BP Schrader
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords de sleeve ODF
Raccords expédiés Sleeves aspiration et refoulement à braser, écrous rotolock, joints
Raccords standard Rotolock
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] 0.44 Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 3/4 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 1 1/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 1 1/4 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 3/4 in
Technique de la marque Compresseur à pistons
Technologie Piston
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP 50 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP 150 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP -35 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP -35 °C
Test BP [bar] [Max] 25 bar
Test de pression différentielle [bar] [Max] 30 bar
Test HP [bar] [Max] 30 bar
Type MT125
Type de raccord Rotolock
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilisation de tronçon Réfrigération MT
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] 253 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] 230 V
Viscosité [cP] 32 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] 2900 tr/min
Volume balayé [cm³] 215.44 cm³
Volume côté BP 31 L
Volume côté HP 1.2 L
Économiseur No
Égalisation d'huile 3/8'' flare SAE

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality