DEVIrail™, Chrome, Tension d’alimentation [V] AC: 230, 40 W

98804958

La production de ce produit a été arrêtée.

Application: Other heating

Détails du produit

Poids brut 2.24 Kilogram
Poids Net 2.22 Kilogram
Volume 23.28 Liter
Numéro EAN 5703435010952

 

Application Other heating
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 40101830
Couleur gaine extérieure Chrome
Description DEVIrail H40C Chrome 40 W 230 V
Description du produit PORTE-SERVIETTES CHROME 40 W
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Entreprise de certification CE
EU RoHS compliance Yes
Groupe de produits Other Heating Products
Hauteur [mm] 450 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 125 mm
Homologation CE
Largeur de l’emballage [mm] 450 mm
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Profondeur [mm] 125 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 600 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Puissance thermique [W] 40 W
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type DEVIrail™
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality