Câbles chauffants, DEVIiceguard™ 18 Prêt à l'emploi, 18W/m@10°C, 2.00 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230
98300835
Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Autorégulant
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Autorégulant
Poids brut | 0.81 Kg |
Poids Net | 0.802 Kg |
Volume | 5.376 Liter |
Numéro EAN | 5703466202678 |
Poids brut | 0.81 Kg |
Poids Net | 0.802 Kg |
Volume | 5.376 Liter |
Numéro EAN | 5703466202678 |
Application | Roof frost protection |
China RoHS compliance | Out of scope |
CODE UNSPSC | 26121601 |
Couleur gaine extérieure | Noir |
Coupé à longueur | Non |
Câble sur le touret | Non |
Description | DEVIiceguard 18 Prêt à l'emploi 2m 36W@0°C 230V |
Diamètre de courbure [mm] [Min.] | 50 mm |
Entreprise de certification | Intertek Semko |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Gaine extérieure | TPE, UV protected |
Garantie [Année] | 5 |
Groupe de produits | Heating Cables |
Hauteur de câble [mm] | 5.8 mm |
Hauteur de l’emballage [mm] | 40 mm |
Homologation |
CE UkrTEST |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | TPE |
Largeur de câble [mm] | 11.3 mm |
Largeur de l’emballage [mm] | 420 mm |
Liaison froide | Oui |
Longueur de liaison froide [m] | 5 m |
Longueur du câble [m] | 2 m |
Matériau de remplissage | TPE |
Norme d’approbation | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Principe de chauffage | Autorégulant |
Profondeur de l’emballage [mm] | 320 mm |
Protection anti-UV | Oui |
Protection d'écran blindée [%] [Min.] | 80 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de câble [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Puissance de câble [W@°C] | 36W@10°C |
Quantité de conducteurs de liaison froide | 1 |
Sans plomb | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille de liaison froide [mm²] | 1.5 mm² |
Température d'installation [°C] [Min.] | -50 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 65 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 85 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | DEVIiceguard™ 18 Readymade |
Type de câble | Double conducteur |
Type de liaison froide | DTCL |
UK RoHS compliance | Yes |
Version du produit | Ready-made |
Warranty type | 5-year product warranty |
Écran de câble | Tresse en cuivre étamé |
Application | Roof frost protection |
China RoHS compliance | Out of scope |
CODE UNSPSC | 26121601 |
Couleur gaine extérieure | Noir |
Coupé à longueur | Non |
Câble sur le touret | Non |
Description | DEVIiceguard 18 Prêt à l'emploi 2m 36W@0°C 230V |
Diamètre de courbure [mm] [Min.] | 50 mm |
Entreprise de certification | Intertek Semko |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Gaine extérieure | TPE, UV protected |
Garantie [Année] | 5 |
Groupe de produits | Heating Cables |
Hauteur de câble [mm] | 5.8 mm |
Hauteur de l’emballage [mm] | 40 mm |
Homologation |
CE UkrTEST |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | TPE |
Largeur de câble [mm] | 11.3 mm |
Largeur de l’emballage [mm] | 420 mm |
Liaison froide | Oui |
Longueur de liaison froide [m] | 5 m |
Longueur du câble [m] | 2 m |
Matériau de remplissage | TPE |
Norme d’approbation | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Principe de chauffage | Autorégulant |
Profondeur de l’emballage [mm] | 320 mm |
Protection anti-UV | Oui |
Protection d'écran blindée [%] [Min.] | 80 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de câble [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Puissance de câble [W@°C] | 36W@10°C |
Quantité de conducteurs de liaison froide | 1 |
Sans plomb | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille de liaison froide [mm²] | 1.5 mm² |
Température d'installation [°C] [Min.] | -50 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 65 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 85 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | DEVIiceguard™ 18 Readymade |
Type de câble | Double conducteur |
Type de liaison froide | DTCL |
UK RoHS compliance | Yes |
Version du produit | Ready-made |
Warranty type | 5-year product warranty |
Écran de câble | Tresse en cuivre étamé |