Feuilles miroir, 0.41 m x 0.5 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230, 40 W

62000001

Application: Other heating

Détails du produit

Poids brut 0.5 Kilogram
Poids Net 0.495 Kilogram
Volume 2.951 Liter
Numéro EAN 5703466180693

 

Application Other heating
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe IP de l'élément 44
CODE UNSPSC 40101840
Coupé à longueur Non
Description Miroir Devifoil 40 W 230 V 0,410 x 0,524 m
Description du produit DEVIfoil™ Mirror
Entreprise de certification CE
UkrTEST
EU RoHS compliance Yes
Gaine extérieure Polyéthylène
Garantie [Année] 2
Groupe de produits Other Heating Products
Hauteur de l’emballage [mm] 10 mm
Homologation UkrTEST
CE
Largeur de l’emballage [mm] 420 mm
Largeur de trame [m] 0.5 m
Liaison froide Oui
Longueur de liaison froide [m] 1 m
Longueur de trame [m] 0.41 m
Marque DEVI by Danfoss
Principe de chauffage Résistance en série
Profondeur de l’emballage [mm] 534 mm
Protection anti-UV Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance de trame [W/m²] 200 W/m²
Puissance thermique [W] 40 W
Quantité de conducteurs de liaison froide 2
Quantité de liaisons froides 1
Résistance du câble [Ohm] 1322
Taille de liaison froide [mm²] 0.5 mm²
Température d'installation [°C] [Min.] 5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 80 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type Mirror foils
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Warranty type 2-year product warranty
Zone couverte [m²] 0.22 m²
Épaisseur [mm] 0.8 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality