Feuilles miroir, 0.27 m x 0.4 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230, 175 W

62000000

Application: Other heating

Détails du produit

Poids brut 0.32 Kilogram
Poids Net 0.317 Kilogram
Volume 1.468 Liter
Numéro EAN 5703466180686

 

Application Other heating
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe IP de l'élément 44
CODE UNSPSC 40101840
Coupé à longueur Non
Description Miroir Devifoil 17,5 W 230 V 0,274 x 0,358 m
Description du produit DEVIfoil™ Mirror
Entreprise de certification CE
UkrTEST
EU RoHS compliance Yes
Gaine extérieure Polyéthylène
Garantie [Année] 2
Groupe de produits Other Heating Products
Hauteur de l’emballage [mm] 10 mm
Homologation UkrTEST
CE
Largeur de l’emballage [mm] 310 mm
Largeur de trame [m] 0.4 m
Liaison froide Oui
Longueur de liaison froide [m] 1 m
Longueur de trame [m] 0.27 m
Marque DEVI by Danfoss
Principe de chauffage Résistance en série
Profondeur de l’emballage [mm] 370 mm
Protection anti-UV Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance de trame [W/m²] 200 W/m²
Puissance thermique [W] 175 W
Quantité de conducteurs de liaison froide 2
Quantité de liaisons froides 1
Résistance du câble [Ohm] 3023
Taille de liaison froide [mm²] 0.5 mm²
Température d'installation [°C] [Min.] 5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 80 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type Mirror foils
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Warranty type 2-year product warranty
Zone couverte [m²] 0.1 m²
Épaisseur [mm] 0.8 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality