Voyant d'huile, LLG 740

2512+052

Type: LLG 740

Détails du produit

Poids brut 19.522 Kilogram
Poids Net 18.2 Kilogram
Volume 44.286 Liter
Numéro EAN 5702428200295

 

Catégorie Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Combinaison 1 à l'arrière et 2 à l'avant
Description du produit Indicateurs de niveau de liquide
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Equip. Nipple à souder
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R717
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Sight glasses
Homologation EAC
Nom du produit Voyant d'huile
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Plage de température [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température [°C] [Min.] -10 °C
Plage de température [°F] [max.] 212 °F
Plage de température [°F] [min.] 14 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 25 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 363 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type LLG 740

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality