Actionneur ABN, Flexible, Tension d’alimentation [V] AC: 24, NF (normalement fermée), 1.00 m
193B2148
Tête ABN-FBH 24V NC
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Tête ABN-FBH 24V NC
Poids brut | 0.118 Kilogram |
Poids Net | 0.116 Kilogram |
Volume | 0.358 Liter |
Numéro EAN | 5702425082542 |
Poids brut | 0.118 Kilogram |
Poids Net | 0.116 Kilogram |
Volume | 0.358 Liter |
Numéro EAN | 5702425082542 |
Catégorie de protection IP | IP 54 |
CODE UNSPSC | 40101830 |
Consommation électrique [W] | 1 W |
Description | Tête ABN-FBH 24V NC |
Fonctionnement de la vanne | NF (normalement fermée) |
Groupe de produits | ABN-FBH |
Longueur du câble [m] | 1 m |
Nº de dossier SCIP | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] AC/DC | 24 |
Taille de la connexion | Flexible |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Type | ABN Actuator |
Catégorie de protection IP | IP 54 |
CODE UNSPSC | 40101830 |
Consommation électrique [W] | 1 W |
Description | Tête ABN-FBH 24V NC |
Fonctionnement de la vanne | NF (normalement fermée) |
Groupe de produits | ABN-FBH |
Longueur du câble [m] | 1 m |
Nº de dossier SCIP | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] AC/DC | 24 |
Taille de la connexion | Flexible |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Type | ABN Actuator |