Actionneur ABN, Flexible, Tension d’alimentation [V] AC: 230, NF (normalement fermée), 1.00 m

193B2147

Tête ABN-FBH 230V NC

Détails du produit

Poids brut 0.118 Kilogram
Poids Net 0.116 Kilogram
Volume 0.358 Liter
Numéro EAN 5702425082535

 

Catégorie de protection IP IP 54
Consommation électrique [W] 1 W
Description Tête ABN-FBH 230V NC
Fonctionnement de la vanne NF (normalement fermée)
Groupe de produits ABN-FBH
Longueur du câble [m] 1 m
Nº de dossier SCIP 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion Flexible
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type ABN Actuator

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality