Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
192H9758 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
REVCON RLD D0 38-400-50-0-A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


REVCON RLD D0 38-400-50-0-A
192H9758
REVCON RLD D0 38-400-50-0-A
Regen Unit
Execution: 4-Q
Nominal Voltage : 400V + 15% /- 10%
Frequency: 50 / 60 Hz
Brake power: 38 kW
max. Brake power: 45,6 kW
Protection: IP20
HxWxD: 500x274x310 mm
Weight: 33 kg
Prix de la quantité
Réalisez des économies grâce à l’achat en volume
Quantité | Units of measure | Prix |
---|