Compteurs d’énergie

187F3418

Type: Accessoires

Détails du produit

Poids brut 0.08 Kilogram
Poids Net 0.08 Kilogram
Volume 0.288 Liter
Numéro EAN 5702424608569

 

China RoHS compliance Yes
Description Pair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon
Diamètre [mm] 5 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits Energy meters
Norme d’approbation MID B+D to EN1434
Pour le type de produits SonoMeter 40 and Supercal 5
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Quantité par emballage 2
Substances de la liste candidate REACH No
Type Accessories
Type d'accessoires Sondes de température

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality