Compteurs d’énergie, Pour le type de produits: Générique sur l'ensemble du portefeuille, Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit

187F0591

Type: Accessoires

Détails du produit

Poids brut 0.464 Kilogram
Poids Net 0.45 Kilogram
Volume 0.527 Liter
Numéro EAN 5710104069036

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit
Diamètre [mm] 25 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Groupe de produits Energy meters
Nom du produit dans le dossier SCIP ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Nº de dossier SCIP b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
Pour le type de produits Générique sur l'ensemble du portefeuille
Pression nominale [bar] 25 bar
Quantité par emballage 1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion 1"
Type Accessories
Type d'accessoires Raccords PN25 130°C
Types de raccordements Filetage interne

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality