Coupling and Bell Housing

180Z4043

APP 11-13, Dimensions du moteur: IEC 250, 1.26 in, 65 mm

Détails du produit

Poids brut 34.5 Kilogram
Poids Net 18.44 Kilogram
Volume 281.495 Liter
Numéro EAN 5715162680872

 

Application Desalination
CE evaluated Out of scope
Description Coupling Kit IEC 250/Ø550/Ø65
Description du produit Couplings and Bell Housings
Dimensions du moteur IEC 250
Désignation du modèle Coupling and Bell Housing
For product APP 11-13
Groupe de produits Accessories
Motor shaft diameter [in] 2.56 in
Motor shaft diameter [mm] 65 mm
Présence de batteries Non
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
Substances de la liste candidate REACH No
Type Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality