Filter element

180Z0653

Débit [gpm] [max.]: 264.000, Débit [l/min] [max.]: 1000.00, Débit [m3/h] [Max.]: 60.00

Détails du produit

Poids brut 4.033 Kilogram
Poids Net 3.7 Kilogram
Volume 40.005 Liter
Numéro EAN 5715162682722

 

Description Filter element type 7
Description du produit Filters
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] 4 barg
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 58 psig
Débit [gpm] [max.] 264 gal/min
Débit [l/min] [max.] 1000 l/min
Débit [m3/h] [Max.] 60 m³/h
Désignation du modèle Filter element
Effective surface [m2] 10 m²
Effective surface [sq.ft.] 107.6 ft²
Element inner diameter [in] 2.56 in
Element inner diameter [mm] 65 mm
Element length [in] 40 in
Element length [mm] 1020 mm
Element outer diameter [in] 6 in
Element outer diameter [mm] 153 mm
End sealing SOE
Filtration level (Beta 5000) 10 µ abs
Fit to housing 180Z0651
Groupe de produits Accessories
Materials Element Polypropylene
Materials End caps Polypropylene
Matériau du joint Silicone
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Sealing Outside O-ring
Substances de la liste candidate REACH No
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 50 °C
Température de fonctionnement [°F] [Max.] 122 °F
Type Filter element

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality