Pump connection

180Z0624

Pression de service [barg] [max.]: 83, Longueur [mm]: 74

Détails du produit

Poids brut 1.073 Kilogram
Poids Net 1.03 Kilogram
Volume 1.665 Liter
Numéro EAN 5715162680667

 

Description Extension for 46 2½ Vic
Description du produit Hoses and connectors
Désignation du modèle Pump connection
Groupe de produits Accessories
Inside thread M60
Longueur [mm] 74 mm
Longueur [pouce] 2.91 in
Matériau du corps Super Duplex
Outside thread M60
Pression de service [barg] [max.] 83 barg
Pression de service [psig] [max.] 1200 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
To be used for APP 43
Type Pump connection

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality