Détails du produit

Poids brut 17 Kilogram
Poids Net 16.5 Kilogram
Volume 32.11 Liter
Numéro EAN 5715162675281

 

Bending radius [in] 9.84 in, max. 180°
Bending radius [mm] 250 mm, max. 180°
Connexion tuyauterie 3.0 in Vic.
Description High pressure hose with 3" victaulic connections
Description du produit Hoses and connectors
Désignation du modèle Hose
Groupe de produits Accessories
Hose length [in] 70.5 in
Hose length [m] 1.79 mm
Hose type ISO 1436 4 layer hose
Inner diameter [in] 3 in
Inner diameter [mm] 76 mm
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
Pression de service [barg] [max.] 83 barg
Pression de service [psig] [max.] 1200 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Type Hose

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality