Coupling and Bell Housing

180Z0464

APP 11-13, Dimensions du moteur: IEC 180, 1.26 in, 48 mm

Détails du produit

Poids brut 10.289 Kilogram
Poids Net 6.46 Kilogram
Volume 50.787 Liter
Numéro EAN 5715162678589

 

Application Desalination
Description Coupling Kit IEC 180/Ø350/Ø48
Description du produit Couplings and Bell Housings
Dimensions du moteur IEC 180
Désignation du modèle Coupling and Bell Housing
For product APP 11-13
Groupe de produits Accessories
Motor shaft diameter [in] 1.89 in
Motor shaft diameter [mm] 48 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
Substances de la liste candidate REACH No
Type Coupling and Bell Housing

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality