Coupling and Bell Housing

180Z0445

APP 16-19+22, Dimensions du moteur: IEC 160, 1.57 in, 42 mm

Détails du produit

Poids brut 7.45 Kilogram
Poids Net 6.682 Kilogram
Volume 214.14 Liter
Numéro EAN 5715162678541

 

Application Desalination
CE evaluated Out of scope
Description Coupling kit IEC 160/Ø350/Ø42
Description du produit Couplings and Bell Housings
Dimensions du moteur IEC 160
Désignation du modèle Coupling and Bell Housing
For product APP 16-19+22
Groupe de produits Accessories
Motor shaft diameter [in] 1.65 in
Motor shaft diameter [mm] 42 mm
Présence de batteries Non
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
Substances de la liste candidate REACH No
Type Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality