Pre filter

180Z0396

Débit [gpm] [max.]: 7.900, Débit [l/min] [max.]: 30.00, Débit [m3/h] [Max.]: 1.80

Détails du produit

Poids brut 0.294 Kilogram
Poids Net 0.277 Kilogram
Volume 1.96 Liter
Numéro EAN 5715162682227

 

Description Pre-filter type A
Description du produit Filters
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] 3.4 barg
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 50 psig
Débit [gpm] [max.] 7.9 gal/min
Débit [l/min] [max.] 30 l/min
Débit [m3/h] [Max.] 1.8 m³/h
Désignation du modèle Pre filter
Element inner diameter [in] 1.02 in
Element inner diameter [mm] 26 mm
Element length [in] 20 in
Element length [mm] 508 mm
Element outer diameter [in] 2.5 in
Element outer diameter [mm] 64 mm
End sealing DOE
Filtration level 3 µ Nominal Graded density structure
Groupe de produits Accessories
Materials Core Polypropylene
Materials Element Polypropylene
Matériau du joint None
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 50 °C
Température de fonctionnement [°F] [Max.] 122 °F
Type Pre filter

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality