Détails du produit

Poids brut 9.081 Kilogram
Poids Net 7.544 Kilogram
Volume 92.312 Liter
Numéro EAN 5715162676110

 

CE evaluated Out of scope
Connexion tuyauterie 2.0 in Vic.
Description Low Pressure hose kit with 2" victaulic connections
Description du produit Hoses and connectors
Désignation du modèle Hose
Groupe de produits Accessories
Hose length [in] 84 in
Hose length [m] 2.13 m
Hose materials Chloridebutyl rubber (IIR)
Hose type FDA Tilt.21 - item 177.2600 and BFR XXI Cat. 2
Hosetails material Super Duplex
Inner diameter [in] 2 in
Inner diameter [mm] 50.8 mm
Longueur [m] 2.14 m
Longueur [pouce] 84 in
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
Pression de service [barg] [max.] 10 barg
Pression de service [psig] [max.] 145 psig
Présence de batteries Non
Size - one end 2” Victaulic (OD 60.3 mm)
Size - second end 2” Victaulic (OD 60.3 mm)
Substances de la liste candidate REACH No
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 0 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 122 °F
Température du fluide [°F] [Min.] 32 °F
Type Hose
UL evaluated Out of scope
UV resistant Limited lifetime

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality