Détails du produit

Poids brut 5.937 Kilogram
Poids Net 5.1 Kilogram
Volume 8.505 Liter
Numéro EAN 5702428794244

 

CE evaluated Out of scope
Connexion tuyauterie 2.0 in Vic.
Description Low Pressure hose kit 2" 2,13m/84"
Description du produit Hoses and connectors
Désignation du modèle Hose
Groupe de produits Accessories
Hose length [in] 39.4 in
Hose length [m] 1000 mm
Longueur [m] 1 m
Longueur [pouce] 39.4 in
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
Pression de service [barg] [max.] 83 barg
Pression de service [psig] [max.] 1200 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Type Hose
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality