Filter element

180Z0285

Débit [gpm] [max.]: 44.900, Débit [l/min] [max.]: 170.00, Débit [m3/h] [Max.]: 10.20

Détails du produit

Poids brut 1.242 Kilogram
Poids Net 1.105 Kilogram
Volume 8.768 Liter
Numéro EAN 5715162682272

 

CE evaluated Out of scope
Description Filter element type 5
Description du produit Filters
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] 3 barg
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 44 psig
Débit [gpm] [max.] 44.9 gal/min
Débit [l/min] [max.] 170 l/min
Débit [m3/h] [Max.] 10.2 m³/h
Désignation du modèle Filter element
Effective surface [m2] 2.45 m²
Effective surface [sq.ft.] 26 ft²
Element inner diameter [in] 1.8 in
Element inner diameter [mm] 46 mm
Element length [in] 20 in
Element length [mm] 508 mm
Element outer diameter [in] 4.5 in
Element outer diameter [mm] 115 mm
End sealing SOE
Filtration level (Beta 5000) 10 µ abs
Fit to housing 180Z0082
Groupe de produits Accessories
Materials Element Polypropylene
Materials End caps Polypropylene
Matériau du joint Buna-N
Présence de batteries Non
Sealing Inside O-ring
Substances de la liste candidate REACH No
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 50 °C
Température de fonctionnement [°F] [Max.] 122 °F
Type Filter element
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality