Coupling

180Z0254

APP 11-13, Dimensions du moteur: IEC 225, 1.26 in, 60 mm

Détails du produit

Poids brut 5.134 Kilogram
Poids Net 3.96 Kilogram
Volume 3.681 Liter
Numéro EAN 5702428793995

 

Application Desalination
CE evaluated Out of scope
Description Coupling APP 11-13 IEC225
Description du produit Couplings and Bell Housings
Dimensions du moteur IEC 225
Désignation du modèle Coupling
For product APP 11-13
Groupe de produits Accessories
Motor shaft diameter [in] 2.36 in
Motor shaft diameter [mm] 60 mm
Présence de batteries Non
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
Substances de la liste candidate REACH No
Type Coupling
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality