Hose

180Z0252

Pression de service [barg] [max.]: 20, 2.14 m

Détails du produit

Poids brut 22.5 Kilogram
Poids Net 6.5 Kilogram
Volume 175.2 Liter
Numéro EAN 5702428793971

 

CE evaluated Out of scope
Connexion tuyauterie 3.0 in Vic.
Description 3 in low-pressure hosekit with 3in Victaulic20bar
Description du produit Hoses and connectors
Désignation du modèle Hose
Groupe de produits Accessories
Hose length [in] 84 in
Hose length [m] 2.14 m
Hose materials NBR1 · EN12115
Hose type TW 75 - EN12115 · NBR1 · 5D · Ω/T · EN1761
Hosetails material Super Duplex
Inner diameter [in] 2.95 in
Inner diameter [mm] 75 mm
Longueur [m] 2.14 m
Longueur [pouce] 84 in
Pression de service [barg] [max.] 20 barg
Pression de service [psig] [max.] 290 psig
Présence de batteries Non
Size - one end 3” Victaulic (OD 88.9 mm)
Size - second end 3” Victaulic (OD 88.9 mm)
Substances de la liste candidate REACH No
Température du fluide (°C) [Max.] 90 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -30 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 194 °F
Température du fluide [°F] [Min.] -22 °F
Type Hose
UL evaluated Out of scope
UV resistant Limited lifetime

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality