Coupling

180Z0244

APP 0.6-3.5, Dimensions du moteur: IEC 132, 0.63 in, 38 mm

Détails du produit

Poids brut 0.422 Kilogram
Poids Net 0.38 Kilogram
Volume 0.67 Liter
Numéro EAN 5715162676981

 

Application Desalination
CE evaluated Out of scope
Description Coupling Softex APP 0.6-3.5, iSave 21
Description du produit Couplings and Bell Housings
Dimensions du moteur IEC 132
Désignation du modèle Coupling
For product APP 0.6-3.5
Groupe de produits Accessories
Motor shaft diameter [in] 1.5 in
Motor shaft diameter [mm] 38 mm
Présence de batteries Non
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
Substances de la liste candidate REACH No
Type Coupling
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality