Coupling

180Z0243

APP 0.6-3.5, Dimensions du moteur: IEC 100/112, 0.63 in, 28 mm

Détails du produit

Poids brut 0.282 Kilogram
Poids Net 0.25 Kilogram
Volume 0.653 Liter
Numéro EAN 5715162675328

 

Application Desalination
CE evaluated Out of scope
Description APP6.0-3.5 Coupling Softex 28H7-16H7
Description du produit Couplings and Bell Housings
Dimensions du moteur IEC 100/112
Désignation du modèle Coupling
For product APP 0.6-3.5
Groupe de produits Accessories
Motor shaft diameter [in] 1.1 in
Motor shaft diameter [mm] 28 mm
Présence de batteries Non
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
Substances de la liste candidate REACH No
Type Coupling
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality